제품정보

Print Page

용도별 전자접촉기

용도별 전자접촉기

어떠한 상황에서도 기능을 발휘

고객의 다양한 니즈에 대응하기 위하여 용도별 전자접촉기를 다수 갖추어 PLC로부터의 직접 구동 및 접촉기・직류용 전자접촉기 등 고객의 사양에 맞는 제품이 라인업되어 있습니다.

SD-Q시리즈 고감도콘택트

고효율 유극 전자석의 채용으로 DC24V 0.1A정격의 트랜지스터 출력으로 다이렉트 구동이 가능합니다.

SD-Q시리즈 고감도콘택트

B-N시리즈 주회로B접점형 전자접촉기

주접점을 b접점으로 한 제품으로 모터 제어, 전등 회로의 전원 절환용으로 최적입니다.

B-N시리즈 주회로 b접점형 전자접촉기

DU-N시리즈 직류전자접촉기

440V이하의 직류모터의 제어, 일반 직류회로의 개폐에 최적입니다.

DU-N시리즈 직류전자접촉기

SH-V시리즈 진공전자접촉기

진공 스위치와 AC조작, DC여자방식 전자석을 조합한 고성능・장수명・메인터넌스프리의 전자접촉기입니다.

SH-V시리즈 진공전자접촉기

Inquiries
문의처
특약점
A/S지정점
Q&A
FAQ