제품정보

Print Page

전자접촉기

전자접촉기

고객의 모터를 확실하게 제어

감전 방지나 보수・점검시의 안전성 향상을 위한 CAN단자 구조를 채용하고 있습니다. (10A~35A)
35AF까지는 서지흡수기의 내장 가능, 50AF이상은 AC조작 DC여자방식 전자석의 채용으로 떨림, 서지를 억제하고 있습니다.

비가역식 전자접촉기

모터의 시동, 정지에 적합한 제품입니다. 국내, 각종 해외 규격에도 표준품으로 적합합니다.

비가역식 전자접촉기

가역식 전자접촉기

교류 모터의 정・역운전(운송 라인 등)에 적합한 제품입니다. 기계적 인터록을 채용하여 안정성도 고려하고 있습니다.

가역식 전자접촉기

기계 래치형 전자접촉기

기계 래치형 기구로 정전 등에도 투입상태를 유지합니다. 분전반이나 빌딩등의 중요설비의 기억회로에 적합합니다.

기계 래치형  전자접촉기

Inquiries
문의처
특약점
A/S지정점
Q&A
FAQ