제품정보

Print Page

레이저 가공기

미쓰비시전기 레이저 가공기는  세계 최상급의 고출력 레이저 가공기에서부터 전통적인 기존의 펀치 프레스를 대체할 수 있는 다양한 레이저 가공기를 제공하고, 절삭 머신뿐 아니라 발진기와 제어 장치를 직접 설계 및 제조하는 기술 역량을 바탕으로 최고의 속도, 정밀도, 유연성을 갖춘 방대한 2D 및 3D 레이저 가공기 라인 업을 실현했습니다.

전례 없는 성능을 제공하여 레이저 가공의 미래를 창조

미쓰비시전기는 절삭 머신에서 발진기 및 제어 장치에 이르는 자사의 레이저 시스템을 구성하는 모든 중요 부품을 직접 설계하고 제조합니다. 미쓰비시전기의 방대한 2D 및 3D 레이저 가공기 라인 업은 최고의 속도, 정밀도, 유연성을 제공합니다.

제품 목록

2D 레이저 가공기

미쓰비시전기 2D 레이저 가공기는 세계 최상급의 고출력 레이저 가공기에서부터 전통적인 기존의 펀치 프레스를 대체할 수 있는 다양한 레이저 가공기를 생산하며, 절삭 머신에서 발진기 및 제어 장치에 이르는 자사의 레이저 시스템을 구성하는 모든 중요 부품을 직접 설계하고 제조합니다. 세계적 수준의 종합 전기 기기 제조업체로서 미쓰비시전기는 최고 품질의 제품을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 레이저 절삭의 새로운 가능성을 여는 2D 레이저 가공기

  • NX 시리즈
  • eX 시리즈

3D 레이저 가공기

미쓰비시전기 3D 레이저 가공기의  레이저 절삭/용접 시스템은 새로운 레이저 어플리케이션의 기틀을 마련합니다. 최신 버전의 VZ 시리즈는 성공적인 혁신의 결과물이며 3D 가공을 위한 통합 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 새로운 어플리케이션 분야의 기틀을 마련하는 3D 레이저 가공기

  • VZ10 시리즈
  • VZ20 시리즈

MICRO 레이저 가공기(PCB기판 가공용)

미쓰비시전기 레이저 드릴링 머신 의 TWO HEAD, TWO TABLE 레이저 드릴링 머신은 고품질 Cu Direct 가공을 제공합니다. IC PACKAGE 어플리케이션 전용의 동시 4빔 드릴링으로 설비의 생산성을 더 높일 수 있습니다.  세계적으로 유명한 미쓰비시전기 드릴링 머신은 생산효율성을 극대화시키는데 큰 기여를 하고 있습니다. 미쓰비시전기는 새로운 차원의 레이저 드릴링머신을 선도하고 있습니다.

  • GTW4 시리즈
  • GTF 시리즈
0000/00/00 JavaScript
Inquiries
문의처
특약점
A/S지정점
Q&A
FAQ