다양한 제품군 LINE UP으로 고객의 NEEDS에 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.
다양한 고객의 NEEDS에 BEST CHOICE로 대응하는 미쓰비시전기 범용 인버터 FREQROL시리즈입니다
FREQROL-A700은 최고 수준의 구동 성능으로 가변속 용도 및 라인 제어용도까지 폭넓게 사용할 수 있는 시리즈입니다
FAN & PUMP 전용 FREQROL-F700은 범용모터 및 IPM모터도 제어할 수 있기 때문에 더욱더 에너지 절약 요구에 대응할 수 있는 시리즈입니다
FREQROL-E700은 소형TOP LEVEL의 구동성능을 갖춘 EASY & POWERFUL 소형 인버터 시리즈입니다
FREQROL-D700은 소형 규격 드라이브를 위한 표준 모델로 간단조작이 편리한 소형 인버터 시리즈입니다
FR-Configurator는 PC와 인버터를 통신케이블로 연결하는 것 만으로 인버터 파라미터와 모니터등 정보의 일괄관리을 간단하게 할 수 있습니다
0000/00/00 | JavaScript |
---|