고객의 모터를 확실하게 보호
감전 방지나 보수・점검시의 안전성 향상을 위한 CAN단자 구조를 채용하고 있습니다. (10A~35A)
35AF까지는 서지흡수기의 내장 가능, 50AF이상은 AC조작 DC여자방식 전자석의 채용으로 떨림, 서지를 억제하고 있습니다.
모터의 시동, 정지 및 소손 보호에 적합한 제품입니다. 국내 규격, 각종 해외 규격에도 표준품으로서 적합합니다.
교류 모터의 정역운전(운송라인 등)에 적합한 제품입니다. 기계적 인터록을 채용하여 안정성도 고려하고 있습니다.
기계 래치형 기구에 의해 정전 등에도 투입 상태를 유지합니다. 분전반이나 빌딩 등의 중요설비의 기억회로에 최적입니다.
순간 정전 시등에 콘덴서의 방전으로 1~4초간 투입을 유지합니다. 복전후, 부하의 연속운전이 가능합니다.
감전 방지・방진을 목적으로한 상입형의 전자개폐기입니다. 누름 버튼 부착형 제품으로 간단하게 ON/OFF 조작도 가능합니다.
시동시간이 긴 모터나 용량이 작은 모터의 보호에 적용 가능한 제품을 라인업하고 있습니다.