광범위한 변형의 고성능 기어드 모터로 다양한 수요를 충족시킵니다.
FA의 구동원으로 반송 기기에서 식품 기기까지 폭 넓은 산업 분야에서 활약하고 있습니다. 저소음 소형, 경량화를 실현 함과 동시에, 가변 속도에 대한 요구에 대응하고 인버터와 높은 친화성을 가지고 있습니다.
소형·경량으로 인버터 구동 특성 향상
보통 충격 하중 대응 인버터 구동 특성 향상
고경도, 고정밀 기어를 사용해 긴 수명을 실현
모터와 기어 헤드가 일체형, 폭넓은 감속비
슈퍼 헬기 크로스 기어 사용으로 균일 하중용.
슈퍼 헬기 크로스 기어 사용으로 중하 중용.
나선형 장치에 의한 높은 장치 효율을 실현
고효율 에너지 절약을 할 수 있는 센서리스 제어 영구 자석 모터 장착(GV-S시리즈, GV-SSY시리즈, GV-SHY시리즈)
0000/00/00 | JavaScript |
---|