제품정보
트랜스듀서

작동이 간편하고 성능과 신뢰성이 뛰어난 미쓰비시전기 트랜스듀서
트랜스듀서는 센서의 전기 신호(AC 또는 DC)를 입력하는 인터페이스 장비로, 이러한 전기 신호를 DC 전압 또는 DC 전류에 비례하여 전송・출력하여 지시계, 레코더, 컴퓨터와 같은 장비를 모니터링・제어합니다.
- 멀티 트랜스듀서
- 고조파 트랜스듀서
- 전류 트랜스듀서
- 전압 트랜스듀서
- 유효 전력 트랜스듀서
- 무효 전력 트랜스듀서
- 위상각 트랜스듀서
- 역률 트랜스듀서
- 주파수 트랜스듀서
- 전압 위상각 트랜스듀서
- 유효 전력 및 유효 에너지 트랜스듀서
- DC 레벨 트랜스듀서
- DC 리버스 트랜스듀서
- ISOLATOR
- 고속 ISOLATOR
- 리미터
- 가산기
- 측온 저항체식 온도 트랜스듀서
- 열전대식 온도 트랜스듀서
- 1차 지연 트랜스듀서
- AC 전류 수요 트랜스듀서
- AC 전압 수요 트랜스듀서
- 조류 검출 부착 전류 트랜스듀서
- 누전전류 트랜스듀서
- 전압 강하 검출기
- 전압 상승 검출기
- 필터
멀티 트랜스듀서
멀티 트랜스듀서로 VT 및 CT의 2차 주파수를 입력해 AC 전기량의 변화를 측정할 수 있습니다.

고조파 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 시스템의 고조파 전압 및 고조파 전류를 측정하여 고조파의 문제를 예방할 수 있습니다.

전류 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 AC 전류를 DC 신호로 변환합니다.

전압 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 AC 전압을 DC 신호로 변환합니다.

유효 전력 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 유효 전력을 DC 신호로 변환합니다.

무효 전력 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 무효 전력을 DC 신호로 변환합니다.

위상각 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 위상각을 DC 신호로 변환합니다.

역률 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 역률을 DC 신호로 변환합니다.

주파수 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 무효 전력을 DC 신호로 변환합니다.

전압 위상각 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 전압 위상각을 DC 신호로 변환합니다.

유효 전력 및 유효 에너지 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 유효 전력을 DC 신호로 변환할 뿐 아니라 전기 에너지를 펄스 신호로도 변환하고 동시에 이러한 신호들을 출력합니다.

DC 레벨 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 입력 DC 신호에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

DC 리버스 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 입력 DC 신호에 반비례하여 DC 신호를 출력합니다.

ISOLATOR
이 트랜스듀서는 DC 회로와 측정 하드웨어 사이, 다양한 센서와 제어 장비 사이 등을 절연합니다.
또한 레벨 변환 기능을 제공합니다.

고속 ISOLATOR
이 트랜스듀서는 DC 회로와 측정 하드웨어 사이, 다양한 센서와 제어 장비 사이 등을 절연합니다.
응답 시간이 1ms로 응답이 매우 빠릅니다.

리미터
이 트랜스듀서는 출력 신호 레벨을 제한합니다. 하한 미만 출력과 상한 초과 출력이 제한됩니다.

가산기
이 트랜스듀서는 미리 정해진 비율로 둘 이상의 DC 신호를 추가하고 이에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

측온 저항체식 온도 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 저항 온도 센서의 저항 변화를 이용해 온도에 비례하는 DC 신호를 출력합니다.

열전대식 온도 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 열전대를 사용해 온도를 측정하고 온도에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

1차 지연 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 직류 입력 신호의 응답 시간을 지연시킵니다.
감쇠 시간 상수는 1초에서 60초 범위에서 임의로 설정될 수 있습니다.

AC 전류 수요 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 기한 내 AC 전류의 평균값(수요값)에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

AC 전압 수요 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 기한 내 AC 전압의 평균값(수요값)에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

조류 검출 부착 전류 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 3상 AC 회로의 전류와 전압을 입력하고 전류의 방향을 식별하며 입력값에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

누전전류 트랜스듀서
이 트랜스듀서는 ZCT를 사용하여 AC 회로의 누전을 측정하고 누전에 비례하여 DC 신호를 출력합니다.

전압 강하 검출기
이 검출기는 설정값보다 저하된 전압을 즉시 검출하고 접촉 신호를 출력합니다.

전압 상승 검출기
이 검출기는 설정값보다 높아진 전압을 즉시 검출하고 접촉 신호를 출력합니다.

필터
이 필터는 트랜스듀서의 출력 리플(AC 성분)을 1%(p-p) 미만으로 만듭니다.