제품정보
지시 계기

작동하기 쉽고 보기가 가능한 추적식 미쓰비시전기 지시 계기
수명이 길고 추적 정밀도와 읽기 쉬운 눈금을 제공하고 기기의 전원 또는 작동 상태를 빠르고 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 미쓰비시 지시계는 다양한 요구에 부응하는 적합한 모델 라인업을 제공합니다.
전자식 멀티 지시 계기
이 전자식 미터는 둘 이상의 전자식 소자를 측정할 수 있으며 배선이 생략되므로 계량기 설치 공간이 필요하지 않습니다.
B/NET 통신 및 CC-Link 통신과 같은 옵션도 준비되어 있습니다.

전자식 지시 계기
이 전자식 미터는 전류 또는 전압과 같은 단일 요소를 측정합니다.
이 미터는 눈금의 설정을 변경할 수 있으므로 CT 또는 VT의 정격이 변경될 경우 미터를 교체하지 않아도 됩니다.

전자식 수요 전류계
이 전자식 계기는 일정한 기한 내의 전압 또는 전류를 평균값으로 표시합니다.
이 미터는 눈금의 설정을 변경할 수 있으므로 CT 또는 VT의 정격이 변경될 경우 미터를 교체하지 않아도 됩니다.

전류계
교류 회로 또는 직류 회로의 전류를 측정 및 표시하는 미터로, 송전선 및 서비스 선, 부하 장치 등의 전류를 측정하는 데 사용됩니다.

전압계
교류 회로 또는 직류 회로의 전압을 측정 및 표시하는 미터로,
회로의 전압을 측정하는 데 사용됩니다.

전력계
교류 회로의 유효 전력량을 측정 및 표시하는 미터로, 변압기 및 부하 장치 등의 부하 상태 소비 전력을 측정하는 데 사용됩니다.

무효 전력계
교류 회로의 무효 전력량을 측정 및 표시하는 미터로, 변압기 및 부하 장치 등의 무효 전력을 측정하는 데 사용됩니다.

역률계
교류 회로의 역률을 측정 및 표시하는 미터로, 평형 회로 또는 불평형 회로에 사용됩니다.

주파수계
교류 회로의 주파수를 측정 및 표시하는 미터로, 회로 및 발전 장비 등의 주파수를 측정하는 데 사용됩니다.

수신 지시계
수신 지시계는 트랜스듀서 검출기의 트랜스에서 전기 신호가 수신될 때 측정된 양을 표시하며, 다양한 입력 및 표시 장치에 사용됩니다.

전환 스위치부착 지시계
전환 스위치가 있는 AC 전압계를 사용해 기기를 통해 3상・3선 시스템(또는 1상・3선 시스템)의 선간 전압(전류)을 측정할 수 있습니다.

최대 수요 전력계 및 최대 수요 전력계 릴레이
일정한 기한 내의 평균값을 기준으로 교환 회로, 전압, 전력 등을 측정하여 표시하는 미터입니다. 미터 릴레이 기능이 있는 모델도 있습니다.

미터 릴레이
미터 릴레이는 전압, 전류 및 기타 항목 측정과 동시에 접점 출력 알람을 발생시킬 수 있습니다.

최대값 및 최소값 지시계
이러한 지시계에는 최대값과 최소값을 표시하는 표시 바늘이 있습니다. 이러한 지시계의 응답 시간은 매우 빠릅니다. 이 지시계는 비접지식 회로의 지락 발생 시 영상 전압을 측정하는데 사용됩니다.

특수 목적용 미터
누전 검출기, 동기 검정기, 트랙 절연 저항 테스터, 이중 소자 지시계 등과 같은 특수 목적용 미터입니다,

바 타입 미터
발전/변환 시스템, 제강소 및 화학 공장, 일반 패널 지시계의 다양한 프로세스를 제어하는 지시계입니다.