다양한 사양・용도에 대응하는 제품으로 전기 설비의 고도화에 공헌
부하의 종류나 특성, 특수환경 등 다양한 조건에 배선용차단기나 누전차단기의 기본적인 제품(표준사양품)으로는 최적 선정이 불가한 경우에 적용하는 제품입니다.
배전반의 표준화 설계, 안전성, 회로의 증설, 사양 변경시의 정전시간 단축등에 도움이 되며 주 모선에 직접 연결이 가능한 플러그인형 차단기입니다.
소방방재청 고시 제2006-43호 6조「저압으로 수전하는 경우」에 근거한 반수납형 비상전원용 내열형차단기입니다.
배선용차단기나 누전차단기의 기본적인 제품(표준사양)은 통상 환경에서 사용하지만, 부하의 종류나 특성에 따라 최적의 선정을 위해 특수사양으로 대응가능한 제품입니다.
배선용차단기로부터 과전류 트립소자를 제거한개폐기로 개폐용량이 큰 개폐기로 사용이 가능합니다.
차단기는 광범위하게 사용되기 때문에 사용환경이 다양합니다. 표준 사용 조건과는 다른 환경 용도로서 각각의 특수환경에 대응하는 차단기를 갖추고 있습니다.