제품정보

용도별차단기・특수환경용차단기

용도별차단기・특수환경용차단기

다양한 사양・용도에 대응하는 제품으로 전기 설비의 고도화에 공헌

부하의 종류나 특성, 특수환경 등 다양한 조건에 배선용차단기나 누전차단기의 기본적인 제품(표준사양품)으로는 최적 선정이 불가한 경우에 적용하는 제품입니다.

배전반용 플러그인형차단기

배전반의 표준화 설계, 안전성, 회로의 증설, 사양 변경시의 정전시간 단축등에 도움이 되며 주 모선에 직접 연결이 가능한 플러그인형 차단기입니다.

배전반용 플러그인형차단기

비상전원용 내열형차단기

소방방재청 고시 제2006-43호 6조「저압으로 수전하는 경우」에 근거한 반수납형 비상전원용 내열형차단기입니다.

비상전원용 내열형차단기

용도별차단기

배선용차단기나 누전차단기의 기본적인 제품(표준사양)은 통상 환경에서 사용하지만, 부하의 종류나 특성에 따라 최적의 선정을 위해 특수사양으로 대응가능한 제품입니다.

용도별차단기

DSN형스위치

배선용차단기로부터 과전류 트립소자를 제거한개폐기로 개폐용량이 큰 개폐기로 사용이 가능합니다.

DSN형스위치

특수환경용차단기

차단기는 광범위하게 사용되기 때문에 사용환경이 다양합니다. 표준 사용 조건과는 다른 환경 용도로서 각각의 특수환경에 대응하는 차단기를 갖추고 있습니다.

특수환경용차단기