이 제품군은 호스트 제어 시스템과 정보를 교환할 수 있습니다.
폭넓은 라인업으로 다양한 생산 정보를 수집 및 제어하여 생산 효율성을 강화합니다.
개별 요구에 맞는 모듈을 선택할 수 있습니다.
실시간으로 제조 현장 데이터를 데이터베이스 정보로 전환할 수 있는 모듈입니다.
MES 인터페이스 모듈보다 넓은 플랫폼과 데이터 베이스를 지원합니다.
직접 제품 사이트와 정보 시스템을 링크할 수 있는 모듈입니다.
데이터 감시 요구를 충족하고 강력한 문제해결 도구를 제공하는 모듈입니다.
인터넷 또는 인트라넷을 통해 원격 감시와 PLC 작업을 수행할 수 있는 모듈입니다.
PLC 데이터를 수집, 수정, 감시 및 제어하고 측정 데이터를 수집할 수 있는 모듈입니다.
시리얼 통신을 통하여 시스템 및 파트너 장치와 다양한 형태로 통신할 수 있는 모듈입니다.
베이직 프로그램 실행이 가능한 모듈입니다..