컴팩트한 크기에 다양한 기능과 유연한 시스템 구성을 제공합니다.
MELSEC-F 시리즈 PLC는 전원, CPU 및 I/O를 하나의 컴팩트한 유닛에 통합합니다.
입출력, 아날로그, 위치결정 및 오픈 네트워크 확장용 옵션으로 다양한 사용자 애플리케이션의 요구를 충족합니다.
고속 카운터와 위치결정 출력 등의 기능이 내장되어 있는 일체형 전원, CPU 및 입출력 본체입니다.
다양한 I/O 크기와 구성에 따라 전원이 내장된 [I/O 확장 유닛]과 전원이 없는 [I/O 확장 블록]을 사용할 수 있습니다.
아날로그 입력 및 출력, 온도 센서 입력, 온도 제어용 옵션이 제공됩니다.
옵션을 사용해 내장 고속 카운터의 성능을 높이거나 추가 고속 카운팅 용량을 제공할 수 있습니다.
SSCNETIII 위치 옵션 뿐만 아니라 고속 펄스 출력도 사용할 수 있습니다.
RS-232C 및 RS-485 직렬 통신 프로토콜 뿐 만 아니라 CC-Link 및 이더넷 네트워크용 확장 옵션도 사용할 수 있습니다.
교육 소프트웨어 뿐만 아니라 케이블 및 신호 변환기 라인업도 제공됩니다.