MELSEC 네트워크 - 네트워크 산업 혁명을 시작합니다.
MELSEC은 고속 제어, 대용량 데이터 제어, 유연한 배선, 간단한 조작 및 유지보수와 같은 생산 현장에 필요한 서비스를 제공함으로서 산업 네트워크의 새로운 요구에 부응하고 전체 시스템을 최적화합니다.
전 계층에서 사용 가능한 통신을 이용해 고속 통신 및 대용량 전송을 수행할 수 있는컨트롤러 간 네트워크입니다.
I/O 제어에서 컨트롤러 분기 제어까지 확장되며 장치 레이아웃에 맞춰 배선을 구성할 수 있는 고속 필드 네트워크입니다.
제어 및 정보를 처리할 수 있는 고속 필드 네트워크입니다.
이 세이프티 필드 네트워크는 생산 현장을 위험으로부터 보호하는 안전 시스템을 구축합니다.
지나치게 복잡한 배선 작업 또는 배선 오류와 같은 현장 문제를 제거하기 위한 내부 및 외부 배선절감형 네트워크입니다.
공장 전체의 부서를 연결하는 네트워크입니다.
범용 선과 로봇 케이블을 사용해 센서와 작동기를 분기 제어할 수 있는 유연한 센서 네트워크입니다
장거리 배선을 융통성 있게 처리할 수 있는 광통신은 고속, 고성능 서보 시스템 컨트롤러 네트워크입니다.
컴퓨터로 제어되는 시스템을 CC-Link IE 또는 CC-Link에 통합할 수 있는 인터페이스 보드입니다.