제품정보
제어 네트워크 모듈
제어 시스템 네트워크를 위한 인터페이스 제품군입니다.
각 FA 레벨을 원활하게 통합하여 각각의 목적과 용도에 최적화된 네트워크를 구성합니다. 네트워크 다양성을 경험할 수 있습니다.
CC-Link IE 컨트롤러 네트워크
전 계층에서 사용 가능한 통신을 이용해 고속 통신 및 대용량 전송을 수행할 수 있는 고속 컨트롤러 네트워크입니다.
CC-Link IE 필드 네트워크
I/O 제어에서 컨트롤러 분기 제어까지 확장되며 장치 레이아웃에 맞춰 배선을 구성할 수 있는 고속 필드 네트워크입니다.
MELSECNET/H
제조 장치를 연결할 수 있는 컨트롤러 간 제어 네트워크입니다.
CC-Link
제어 및 정보를 처리할 수 있는 고속 필드 네트워크입니다.
CC-Link/LT
지나치게 복잡한 배선 작업 또는 배선 오류와 같은 현장 문제를 제거하기 위한 내부 및 외부 배선절감형 네트워크입니다.
AnyWire
범용 선과 로봇 케이블을 사용해 센서와 작동기를 분기 제어할 수 있는 유연한 센서 네트워크입니다.
MODOBUS
MODBUS 네트워크용 인터페이스 모듈입니다.
PROFIBUS
PROFIBUS 네트워크용 인터페이스 모듈입니다.
DeviceNet
DeviceNet 네트워크용 인터페이스 모듈입니다.
FL-net(OPCN-2)
FL-NET 네트워크 연결용 인터페이스 모듈입니다.
AS-i
AS-i 네트워크용 인터페이스 모듈입니다.