아날로그 방식을 이용해 데이터 입출력을 수행하는 모듈입니다.
프로세스 제어 요구에 응답할 수 있고 고속, 고정밀 제어를 지원하는 아날로그 모듈 제품군이 준비되어 있습니다.
고속 아날로그 변환 입력 모듈입니다.
고속 아날로그 변환 출력 모듈입니다.
아날로그 입력과 출력을 모두 수행할 수 있는 단일 모듈입니다.
측정 정확도를 높이고 로드 셀에 직접 연결 할 수 있는 모듈입니다.
위치결정 제어, 속도 제어, 토크 제어, 캠 제어, 동기 제어를 포함한 다양한 제어를 쉽게 설정 할 수 있는 모듈입니다.
고정밀 온도 입력 모듈입니다.
PID 루프 제어가 통합된 온도 제어 모듈입니다.
빠른 응답이 필요한 온도 및 흐름 제어 환경에 적합한 루프 제어 모듈입니다.