Produtos
Série MELSEC iQ-R

O centro da nova geração do ambiente de automação.
Para ter sucesso em mercados altamente competitivos, é importante construir sistemas de automação que assegurem alta produtividade e qualidade consistente do produto.
A série MELSEC iQ-R é a solução para esses desafios: Redução do custo total de propriedade, aumento de confiabilidade e reutilização dos ativos existentes.
CPU
Controladores programáveis de automação para diversas aplicações.

Unidade de base
Para instalação de dispositivos como fontes de alimentação, CPUs e módulos de E/S. Vários tipos de bases estão disponíveis para múltiplas configurações de sistemas.

Fonte de alimentação
Módulo para fornecimento de alimentação para CPUs, módulos de entrada, saída, entre outros.

Módulo de E/S
Para conexão de dispositivos como chaves, indicadores e sensores.
Podem ser conectados facilmente nos módulos de E/S.

Módulo de E/S analógica
Módulos analógicos para interfaceamento entre controladores de processos, sistemas de automação e sensores com sinais em tensão de corrente.

Movimentação, Posicionamento e Contador de alta velocidade
Módulos inteligentes com alta velocidade e precisão.

Módulo de informação e rede
Módulos que permitem trocas de informações entre múltiplos sistemas de controle, permitindo a melhoria da eficiência do processo através da coleta e controle de várias informações de produção.