Produtos
Unidade de base

Utilizados para instalação de fonte de alimentação, CPU e E/S. As opções permitem a configuração flexível de inúmeras aplicações.
Base principal
Base principal para instalação de módulos do MELSEC série iQ-R.

Base de expansão
Base de extensão para ampliação da capacidade de E/S a partir da base principal.

Base de extensão R-Q
Base de extensão para montagem de módulos da série MELSEC Q.

Cabo de extensão
Cabo de conexão entre a base principal e as bases de extensão.

Opcionais
Opcionais para a montagem das bases, como trilhos DIN, entre outros.