Produtos
Software de engenharia

O ambiente de engenharia de CLPs passou por uma fase recente de muitas inovações e crescimento, culminando em uma nova geração de softwares de engenharia.
Existem diversas soluções em software da série MELSEC, que fornecem soluções para a redução do custo total (TCO) por todo o ambiente de engenharia, como o aumento da eficiência do projeto, redução do tempo de depuração, redução do tempo de inatividade e de retenção de dados.
iQ Works
O pacote de programação Melsoft iQ Works oferece um ambiente de programação entre diferentes ferramentas de engenharia para os CLPs Melsec, IHMs GOT, motion controllers e robótica.

GX Works3
O software GX Works3 é a ferramenta de programação dos controladores de nova geração Melsec iQ-F e iQ-R.
O GX Works3 está em conformidade com a IEC1131-3 e inclui uma configuração de sistema com interface gráfica, configuração de motion control incorporado, suporte para múltiplos idiomas, oferecendo uma solução intuitiva, reduzindo o tempo de engenharia.

GX Works2
O software Melsoft GX Works2 é a ferramenta de programação dos CLPs Melsec FX, L e Q.
O GX Works2 possibilita a conversão dos programas desenvolvidos no software GX Developer, facilitando a atualização dos equipamentos já instalados, reduzindo assim os custos e tempo de engenharia.

MX Components
Esta biblioteca de controles ActiveX ajuda os usuários a implementarem facilmente a comunicação entre o PC e o CLP, sem a necessidade de conhecimento de protocolos.

MX Sheet
Este software permite que o pacote de Excel da Microsoft monitore, registre, colete informações de alarme e altere as configurações para o CLP.

Outros softwares de engenharia
Diversos softwares para o ambiente de engenharia da série MELSEC.

Ferramentas de suporte para equipamento periférico
Uma gama de várias ferramentas gratuitas que simplificam ainda mais os desenvolvimentos alcançados nos controladores programáveis MELSEC.