Produtos

Série MELSEC iQ-R

Série MELSEC iQ-R

O centro da nova geração do ambiente de automação.

Para ter sucesso em mercados altamente competitivos, é importante construir sistemas de automação que assegurem alta produtividade e qualidade consistente do produto.
A série MELSEC iQ-R é a solução para esses desafios: Redução do custo total de propriedade, aumento de confiabilidade e reutilização dos ativos existentes.

CPU

Controladores programáveis de automação para diversas aplicações.

CPU

Unidade de base

Para instalação de dispositivos como fontes de alimentação, CPUs e módulos de E/S. Vários tipos de bases estão disponíveis para múltiplas configurações de sistemas.

Base

Fonte de alimentação

Módulo para fornecimento de alimentação para CPUs, módulos de entrada, saída, entre outros.

Fonte de alimentação

Módulo de E/S

Para conexão de dispositivos como chaves, indicadores e sensores.
Podem ser conectados facilmente nos módulos de E/S.

Módulo de E/S

Módulo de E/S analógica

Módulos analógicos para interfaceamento entre controladores de processos, sistemas de automação e sensores com sinais em tensão de corrente.

Módulo de E/S analógica

Movimentação, Posicionamento e Contador de alta velocidade

Módulos inteligentes com alta velocidade e precisão.

Módulo de Posicionamento

Módulo de informação e rede

Módulos que permitem trocas de informações entre múltiplos sistemas de controle, permitindo a melhoria da eficiência do processo através da coleta e controle de várias informações de produção.

Módulo de informação