Produtos
Série MELSEC-L

A série MELSEC-L representa a inovação e evolução para o seu local de produção, trazendo flexibilidade e excelente facilidade de uso.
Esta série é o resultado de uma paixão pela criação, integrando tecnologia comprovada e confiável. Este conceito aplica-se também à operação e à instalação do sistema.
CPU
As CPUs da série L possuem uma variedade de funções de controle e E/S integradas. Acrescentando módulos adicionais, elas podem ser personalizadas para atender cada pedido individual.

Módulo de ramal/expansão
Este módulo permite que o sistema seja expandido para corresponder ao tamanho de suas instalações de produção.

Fonte de alimentação
Estes módulos fornecem energia elétrica para uso pela CPU, módulos de entrada/saída, etc.

Módulo de E/S
Estes módulos destinam-se à conexão de dispositivos de entrada e saída. Estão disponíveis diversos módulos de E/S para atender às suas necessidades do sistema.

Módulo de E/S analógica
Estes módulos usam um método analógico para entrada/saída de dados. Eles realizam um controle bem afinado com alta velocidade, alta precisão e alta resolução.

Módulo de contagem
Contagem fácil e precisa de pulsos a alta velocidade com este módulo.

Módulo de movimento simples
Pode ser implementada facilmente uma variedade de métodos de controle, incluindo o controle de posicionamento, velocidade, torque, cames e controle síncrono.

Módulo de posicionamento
Estes módulos destinam-se ao controle de posicionamento de alta velocidade e alta precisão.

Módulo de dados
Estes módulos permitem a troca de informações com o sistema de controle de host, aumentando a eficiência da produção através da coleta e do gerenciamento de diversas informações de produção.

Módulo de rede de controle
Estes módulos de interface proporcionam conectividade com diversas redes que se encontram em cada nível de FA de um sistema de automação de fábrica.

Opcionais
Existe uma extensa linha de produtos periféricos e opções, tais como conectores para módulos de entrada/saída e concentradores (hubs) industriais.