Produtos
Opcionais

Estes produtos trazem flexibilidade para os CLPs da série MELSEC-L a fim de suportar uma vasta gama de utilizações.
Esta extensa linha de produtos periféricos, tais como conectores para entrada/saída de módulos e hubs industriais traz maior flexibilidade aos usuários.
Hub de comutação industrial
Existem dois tipos de hub de comutação industrial suportando diferentes velocidades de transmissão.

Adaptador de LAN sem fio
Os módulos adaptadores de LAN sem fio ajudam a simplificar a configuração de seu sistema.

Conector
Estes conectores de entrada/saída reduzem as horas de mão de obra com fiação.

Módulo de conversão conector/bloco de terminais
Estes módulos de conversão conector/bloco de terminais simplificam o processo de conversão do sistema, reduzindo a quantidade de cabos no painel de controle.

Módulo de terminais de relé
Usando este módulo de terminais de relé, a carga pode ser conectada diretamente ao módulo de terminais de relé, eliminando a necessidade de um bloco adicional. Além disso, as etapas de fiação entre o CLP, o bloco de terminais do relé e o relé do painel podem ser reduzidas.