A série MELSEC-L representa a inovação e evolução para o seu local de produção, trazendo flexibilidade e excelente facilidade de uso.
Esta série é o resultado de uma paixão pela criação, integrando tecnologia comprovada e confiável. Este conceito aplica-se também à operação e à instalação do sistema.
As CPUs da série L possuem uma variedade de funções de controle e E/S integradas. Acrescentando módulos adicionais, elas podem ser personalizadas para atender cada pedido individual.
Este módulo permite que o sistema seja expandido para corresponder ao tamanho de suas instalações de produção.
Estes módulos fornecem energia elétrica para uso pela CPU, módulos de entrada/saída, etc.
Estes módulos destinam-se à conexão de dispositivos de entrada e saída. Estão disponíveis diversos módulos de E/S para atender às suas necessidades do sistema.
Estes módulos usam um método analógico para entrada/saída de dados. Eles realizam um controle bem afinado com alta velocidade, alta precisão e alta resolução.
Contagem fácil e precisa de pulsos a alta velocidade com este módulo.
Pode ser implementada facilmente uma variedade de métodos de controle, incluindo o controle de posicionamento, velocidade, torque, cames e controle síncrono.
Estes módulos destinam-se ao controle de posicionamento de alta velocidade e alta precisão.
Estes módulos permitem a troca de informações com o sistema de controle de host, aumentando a eficiência da produção através da coleta e do gerenciamento de diversas informações de produção.
Estes módulos de interface proporcionam conectividade com diversas redes que se encontram em cada nível de FA de um sistema de automação de fábrica.
Existe uma extensa linha de produtos periféricos e opções, tais como conectores para módulos de entrada/saída e concentradores (hubs) industriais.