작업장의 에너지 절약을 지원하는 에너지 측정 장치입니다. EcoMonitorPro, EcoMonitorII, EMU3
이러한 장치는 에너지 비용 절감에 필요한 정확한 에너지 소비량에 대한 모니터링을 지원합니다. 분할형 전류 센서와 결합하여 측정할 장비에 손쉽게 고정시킬 수 있습니다.
여러 회로에 적합한 다양한 모델을 제공합니다.
저압 사용, 고압 및 저압 공통 사용, 인입 회로 및 배전 회로 측정을 1개의 장치에서 수행할 수 있습니다.
B/NET 전송, CC-Link 통신 및 LONWORKS 통신과 같은 네트워크에 대응합니다.
동일한 전송 시스템의 저압 회로 6개를 1개의 장치에서 측정할 수 있습니다.
B/NET 전송, CC-Link 통신 및 LONWORKS 통신과 같은 네트워크에 대응합니다.
또한 측정한 데이터를 내장 메모리에 저장하고 전용 소프트웨어로 PC에 수집할 수도 있습니다.
전기량을 측정할 뿐만 아니라 시설의 생산량 또는 가동 시간을 측정할 수도 있습니다.
또한 시설의 상태를 모니터링할 수도 있습니다.