MELPRO-D 시리즈로 배전 자동화를 강력하게 지원
MELPRO-D 시리즈는 특고압/고압 배전 네트워크 설비와 변압기, 발전기, 모터 등과 같은 장치를 보호하는 데 필요한 요소를 포함하는 초소형 멀티 타입 계전기입니다. MELPRO-D 시리즈는 통신 기능(CC-Link) 애플리케이션을 통해 관리 모니터링 시스템에 연결할 수 있습니다.
이 제품 라인 업은 단상에서 지락 보호 기능이 있는 3상 타입에 이르는 OCR을 제공합니다. 전력 네트워크의 다양한 접지 시스템에 대한 과전류 보호에 적합합니다.
이 제품 라인 업은 부족 전압, 과전압 및 지락 과전압 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.
배선 버스 바 보호 등에 적합합니다.
이 제품 라인 업은 비접지 전원 시스템의 배선 보호에 필요한 과전류 및 지락 보호를 포함하는 장치를 제공합니다. 배선 보호는 하나의 장치로 가능합니다.
변압기 보호를 위한 비율차동 계전기입니다. 다양한 유형의 변압기 연결에 적합합니다.
이 제품 라인 업은 모터 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.
이 제품 라인 업은 계통연계 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.
이 제품 라인 업은 발전기 보호에 필요한 요소를 포함하는 장치를 제공합니다.