선도적인 전력용 퓨즈 기업으로서 오랫 동안 쌓아온 기술을 바탕으로 뛰어난 성능을 제공합니다.
한류형 전력 퓨즈는 단락 고장 전류를 차단하여 회로를 보호하며,
반복적인 과전류 특성을 지닌 변압기, 콘덴서, 모터의 보호에 사용할 수 있습니다.
퓨즈 홀더는 실내와 실외에서 모두 사용할 수 있습니다.
변압기 및 콘덴서 보호용 한류형 전력 퓨즈로,
교류 부하 개폐기(LBS)와 퓨즈 홀더로 장착 가능합니다.
변압기 보호 전용 한류형 전력 퓨즈입니다.
CL-LD 타입은 최대 6.6kV 3상 변압기 용량 1,000kVA의 교류 부하 개폐기(LBS)에 사용할 수 있습니다.
모터 및 콘덴서 보호용 한류형 전력 퓨즈로,
모터 회로에 반복적인 과전류 특성을 제공할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
변압기용 한류형 전력 퓨즈로,
정격 전류는 1A 또는 2A입니다.