미쓰비시전기의 방대한 레이저 가공기 라인 업에는 뛰어난 생산성의 범용 다목적 타입 제품이 포함되어 있습니다.
미쓰비시전기는 세계 최상급의 고출력 레이저가공기에서부터 전통적인 기존의 펀치 프레스기를 대체할 수 있는 다양한 레이저 가공기를 제공하며, 절삭 머신에서 발진기 및 제어 장치에 이르는 자사의 레이저 시스템을 구성하는 모든 중요 부품을 직접 설계하고 제조합니다. 세계적 수준의 종합 전기 기기 제조업체로서 미쓰비시전기는 최고 품질의 제품을 제공하는 데 전념하고 있습니다.
사용자 친화적이며 지속적으로 업그레이드되고 있는 미쓰비시전기의 최고사양 레이저가공기 제품군인 NX 시리즈는 독보적인 속도와 정밀도를 제공하여 안정적이고 신뢰성 높은 연속 작동을 보장합니다.
새로운 eX 시리즈, 3개의 "e's"
탁월함(excellent), 사용자 편의성(easy to use), 환경 친화성(ecology)
사용자 및 환경친화적인 고속, 고성능 레이저 가공 머신.