제품정보

Print Page

GOT1000 시리즈

미쓰비시전기 그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT1000 시리즈

GOT1000은 1등의 경쟁력을 제공합니다.

GOT1000 시리즈는 모든 시스템의 요구사항에 부응하는 다양한 제품군으로 이루어 져 있습니다.

GT16 Model

멀티미디어와 내장 통신 기능을 포함한 다양한 특징 과 기능을 제공하는 고성능 모델.
사용자 메모리 용량: 15MB/11MB.
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GT16 모델

GT15 Model

네트워크 또는 독립형 환경등 다양한 애플리케이션에 적합한 성능의 모델.
사용자 메모리 용량: 9MB/5MB.
USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GT15 모델

GT14 Model

고급 기능 및 통신 인터페이스를 제공하는 표준 모델.
사용자 메모리 용량: 9MB
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GT14모델

GT12 Model

다양한 기능과 통신 인터페이스가 통합된 대형 BASIC 모델.
사용자 메모리 용량: 6MB.
USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GT12모델

GT11 Model

다양한 첨단 기능을 제공하는 소형사이즈 모델.
사용자 메모리 용량: 3MB.
USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

GT11모델

GT10 Model

기본 기능이 충실한 초소형 사이즈의 모델.
사용자 메모리 용량: 3MB/1.5MB/512KB.

GT10모델

핸디 GOT

한 손으로 쉽게 다루고 작동할 수 있습니다.
사용자 메모리 용량: 15MB.
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

핸디GOT

주변 기기

이 섹션에서는 GOT1000 시리즈 HMI를 사용하는 데 필요한 통신 장치, 옵션 장치, 옵션 및 케이블을 소개합니다.

GOT1000 : 주변 기기

Inquiries
문의처
특약점
A/S지정점
Q&A
FAQ