제품정보

Print Page

MELSERVO-J3

MELSERVO-J3. 미쓰비시전기 서보 및 모터

뛰어난 성능, 기능 및 사용자 친화성 실현

로터리 모터의 용량은 50W~55kW입니다. 리니어 서보 모터와 다이렉트 드라이브 모터를 사용할 수 있습니다.

서보 앰프

SSCNET III, 범용(펄스 및 아날로그 입력) 인터페이스 및 CC-Link와 호환됩니다(위치 결정 기능 내장).

서보 앰프

로터리 서보 모터

262,144pulse/rev 엔코더, 100/200/400VAC 클래스 및 50W~55kW의 다양한 제품.
HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP 시리즈

로터리 서보 모터

리니어 서보 모터

다양한 애플리케이션에 맞춰 4개의 모터 시리즈(LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2)를 사용할 수 있습니다.

리니어 서보 모터

Inquiries
문의처
특약점
A/S지정점
Q&A
FAQ