제품정보

기어드 모터

Mitsubishi 기어드 모터는 폭 넓은 운송 사용에 해당하는 제품입니다 .

광범위한 변형의 고성능 기어드 모터로 다양한 수요를 충족시킵니다.

FA의 구동원으로 반송 기기에서 식품 기기까지 폭 넓은 산업 분야에서 활약하고 있습니다. 저소음 소형, 경량화를 실현 함과 동시에, 가변 속도에 대한 요구에 대응하고 인버터와 높은 친화성을 가지고 있습니다.

제품 목록

GM-S 시리즈

GM-S 시리즈 기어드 모터 소형·경량으로 인버터 구동 특성 향상

    GM-D 시리즈

    GM-D 시리즈 기어드 모터 보통 충격 하중 대응 인버터 구동 특성 향상

      GM-LJ 시리즈

      GM-LJ 시리즈 기어드 모터 고경도, 고정밀 기어를 사용해 긴 수명을 실현

        GM-J2 시리즈

        GM-J2 시리즈 기어드 모터 모터와 기어 헤드가 일체형, 폭넓은 감속비

          GM-SSY 시리즈

          GM-SSY 시리즈 기어드 모터 슈퍼 헬기 크로스 기어 사용으로 균일 하중용.

            GM-SHY 시리즈

            GM-SHY 시리즈 기어드 모터 슈퍼 헬기 크로스 기어 사용으로 중하 중용.

              GM-DY 시리즈

              GM-DY 시리즈 기어드 모터 나선형 장치에 의한 높은 장치 효율을 실현

                S-PM 시리즈

                S-PM 시리즈 기어드 모터 고효율 에너지 절약을 할 수 있는 센서리스 제어 영구 자석 모터 장착(GV-S시리즈, GV-SSY시리즈, GV-SHY시리즈)

                  0000/00/00 JavaScript