고속 및 고효율 차세대 스핀들 모터
고성능 신형 스핀들 모터 SJ-D 시리즈
고성능 스핀들 모터 SJ-V 시리즈
저관성, 고속 스핀들 모터 SJ-VL 시리즈
공구 스핀들 모터 HF-KP/HF-SP 시리즈
빌트인 스핀들 모터
빌트인 IPM 스핀들 모터
자기 회로의 최적화에 의해, 모터 에너지 손실을 대폭 감소되었습니다.
폭넓은 라인업으로 다양한 기계에 대응이 가능.
홀가공, 탭가공의 고속화를 목적으로한 탭핑머신 전용 주축 모터.
서보 모터의 소형 고출력 특성을 활용하여, 고속 회전(6,000r/min)이 가능한 소형 고출력 주축 모터.
피드백 통신이 시리얼화 되어 분해능이 대폭 향상. (최대 400만p/rev)
소형 고효율화의 요구에 부응하여 에너지를 한층 더 절약할 수 있는 IPM 모터를 채용.