Skip navigation
Start main contents
创新产品
马达选型、启动与伺服调整支持软件。
可以轻松在个人计算机上进行调整、监视、诊断、读取或写入参数以及用设置软件进行测试操作。另外还有免费的容量选择软件可以使用。
只需按照指引显示操作便可完成伺服放大器的设置。
设置软件用于调整、监视、诊断、读取或写入伺服系统参数。
速度频率响应2.0kHz。三菱伺服“MELSERVO-JE”以备受推崇的“先进的一键式调谐”功能,进一步完善其易用性。