Skip navigation
close
Start main contents
创新产品
实现高性能、功能性和用户友好性
旋转马达功率在50W至55kW之间。分为线性伺服马达和直接驱动式马达。
与SSCNETⅢ兼容、通用(脉冲和模拟输入)接口和CC-Link兼容(内置定位功能)。
262,144脉冲/转编码器,100/200/400VAC等级和50W至55kW的产品范围。HF-KP/MP/SP/JP、HC-LP/RP/UP、HA-LP系列
4个马达系列(LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2),可用于多种用途。
适用于需要低速度、高转矩的应用。可提供4种不同的机架和12种马达。