Skip navigation
close
Start main contents
创新产品
领先的高精度高响应性能。
基于人(用户友好型、安全功能)、机(高性能)和环境(节能)的理念,MELSERVO将三菱电机最新的伺服放大器引入市场。
与SSCNETⅢ/H兼容,通用(脉冲和模拟输入)接口。符合安全标准。2/3轴伺服放大器。
400万脉冲/转的编码器,200VAC等级和50W—7kW的产品范围。HG-KR/HG-MR/HG-SR系列。
4个马达系列(LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2),可用于多种用途。
适用于需要低速度、高转矩的应用。可提供4种不同的机架和12种马达。