Start main contents

创新产品

Print Page

创新产品

MELSERVO-JET

首次推出MELSERVO-JET。三菱伺服和马达

全新构思创造的新一代总线型伺服系统
助力于提高生产率

一切致力于提高整体性能。
MELSERVO-JET系列伺服系统将设备的基本性能大幅提升。
实现高速高精度,有助于提高客户设备的生产率。

伺服放大器

可通过与支持CC-Link IE TSN的运动控制器的同步通信,进行高速、高精度的运动控制。

伺服放大器

旋转伺服马达

HG-KNS/HG-SNS为标配了22位分辨率绝对位置、增量共用编码器的伺服电机。
与支持MR-JE的HG系列电机尺寸相同,可以使用相同的电源电缆与编码器电缆。

旋转伺服马达

线性伺服马达

最适用于追求高速、高精度的线性驱动系统。

线性伺服马达
回到顶部