Estes produtos trazem flexibilidade para os CLPs da série MELSEC-L a fim de suportar uma vasta gama de utilizações.
Esta extensa linha de produtos periféricos, tais como conectores para entrada/saída de módulos e hubs industriais traz maior flexibilidade aos usuários.
Existem dois tipos de hub de comutação industrial suportando diferentes velocidades de transmissão.
Os módulos adaptadores de LAN sem fio ajudam a simplificar a configuração de seu sistema.
Estes conectores de entrada/saída reduzem as horas de mão de obra com fiação.
Estes módulos de conversão conector/bloco de terminais simplificam o processo de conversão do sistema, reduzindo a quantidade de cabos no painel de controle.
Usando este módulo de terminais de relé, a carga pode ser conectada diretamente ao módulo de terminais de relé, eliminando a necessidade de um bloco adicional. Além disso, as etapas de fiação entre o CLP, o bloco de terminais do relé e o relé do painel podem ser reduzidas.