제품정보

MELSEC-Q 시리즈

Q 시리즈의 성능을 극대화하고 향상된 프로그램이 가능한 컨트롤러를 제공하는 인상적인 솔루션입니다.

기존 PLC에서 경험하지 못했던 수준의 성능을 제공합니다.

나노 세크의 기본 명령 처리 속도를 지원하는 차세대 MELSEC-Q 시리즈는 시스템과 기기의 성능을 크게 향상시킵니다.

날마다 개선되는 장비와 제조 시설에 대응하여 고속, 고정밀화, 대용량 데이터 처리, 기기 제어를 실현합니다.

CPU

PLC용 CPU 모듈입니다.
CPU 제품군은 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

CPU

베이스 유닛

이 모듈은 전원 모듈입니다. CPU 모듈 및 입출력 모듈과 같은 장치를 장착하는 데 사용됩니다.
시스템 요구에 맞춰 베이스 유닛 제품군을 사용할 수 있습니다.

베이스

전원

CPU, 입출력 및 기타 모듈의 전원 공급용 제품입니다.

전원

입출력 모듈

입력 및 출력 장치를 연결하는 모듈입니다.
시스템 요구에 맞춰 다양한 입출력 모듈을 사용할 수 있습니다.


입출력 모듈

아날로그 모듈

아날로그 모듈은 아날로그 방식을 이용해 데이터 입출력을 수행합니다. 프로세스 제어 요구에 응답하며 고속, 고정밀 제어에 적합합니다.

아날로그 모듈

펄스 입출력, 카운터 모듈

펄스 입력, 고속 카운터 유닛은 고분해능 장치를 지원하며 고속, 고정밀 제어를 처리할 수 있습니다.

펄스 입출력 모듈

위치결정 모듈

고속, 고정밀 위치결정 제어용 모듈입니다.
서로 다른 고객 요구에 맞춰 다양한 위치결정 모듈을 사용할 수 있습니다.

위치결정 모듈

정보 모듈

이 제품군은 상위 제어 시스템과 정보를 교환할 수 있습니다.
폭넓은 라인업으로 다양한 생산 정보를 수집 및 제어하여 생산 효율성을 강화합니다.

정보 모듈

제어 네트워크 모듈

제어 시스템 네트워크를 위한 인터페이스 제품군입니다.
각 FA 레벨에서 다양한 네트워크와 원활하게 통합됩니다.

제어 네트워크 모듈

에너지 측정 모듈

다양한 에너지 정보를 측정 및 감시하는 에너지 측정 제품군입니다.

에너지 측정 모듈

옵션

미쓰비시전기는 또한 입출력 모듈용 커넥터 및 산업용 허브와 같은 광범위한 주변 제품 라인업을 제공합니다.

옵션