Skip navigation
Start main contents
创新产品
GOT完美进化。
不仅重视与FA机器的兼容性,更不懈追求高操作性能的GOT2000,有益于提升生产力与工作效率。
更多信息
搭载多点触摸/手势功能的较高等级型号。用户存储器容量:57MB(可实际存储的数据容量:128MB)。内置USB(host)和USB(device)接口。
高性能低价位的中端型号。用户存储器容量:32MB(可实际存储的数据容量:80MB)。内置USB(host)和USB(device)接口。
高性价比的第二型号用户存储器容量:9MB内置USB(host)和USB(device)接口。
为您介绍使用GOT2000系列时必要的通讯模块、选购模块、选购品和电缆等。