创新产品

GOT2000系列

人机界面(HMI):GOT2000系列

GOT完美进化。

不仅重视与FA机器的兼容性,更不懈追求高操作性能的GOT2000,有益于提升生产力与工作效率。

GT27型号

搭载多点触摸/手势功能的较高等级型号。
用户存储器容量:57MB(可实际存储的数据容量:128MB)。
内置USB(host)和USB(device)接口。

GOT2000:GT27型号

GT25型号

高性能低价位的中端型号。
用户存储器容量:32MB(可实际存储的数据容量:80MB)。
内置USB(host)和USB(device)接口。

GOT2000:GT25型号

GT23型号

高性价比的第二型号
用户存储器容量:9MB
内置USB(host)和USB(device)接口。

GOT2000 : GT23型号

周边机器

为您介绍使用GOT2000系列时必要的通讯模块、选购模块、选购品和电缆等。

GOT2000:周边机器