创新产品
GOT1000系列

GT16型号
以太网等多姿多采的通讯/功能尽在掌握。
用户存储器容量:15MB/11MB。
内置USB(host)和USB(device)接口。

GT15型号
广泛应用于网络或单机独立环境,理想的性能机型。
用户存储器容量:9MB/5MB。
内置USB(device)接口。

GT14型号
便于使用的大小和功能。未来的新标准。
用户存储器容量:9MB。
内置USB(host)和USB(device)接口。

GT12型号
配有集成功能和通信接口的大型基本机型。
用户存储器容量:6MB。
内置USB(device)接口。

GT11型号
配有众多高级功能的小型机型。
用户存储器容量:3MB。
内置USB(device)接口。

GT10型号
配有基本功能的紧凑型机型。
用户存储器容量:3MB/1.5MB/512KB。

便携GOT
单手使用、操作较为简便。
用户存储器容量:15MB。
内置USB(host)和USB(device)接口。

周边机器
为您介绍使用GOT1000系列时必要的通讯模块、选购模块、选购品和电缆等。

相关产品
三菱电机与制造商合作伙伴联手合作,提供合适您的决方案以满足客户需求。