Produtos
Mini Disjuntores (MCB)

Mini disjuntores (MCB) são dispositivos eletromecânicos compactos até 63A para proteger condições de sobrecarga e curto-circuito.
Os mini-disjuntores são utilizados para proteger circuitos de baixa tensão até o nível da corrente de curto circuito de 10kA em redes até 240/415VCA conforme a norma ABNT NBR NM 60898. Os mini-disjuntores Mitsubishi Electric são destinados a atender aplicações industriais ou prediais, protegendo as instalações contra curto circuitos e sobrecargas, assegurando a melhor solução para proteção elétrica.
Mini Disjuntores (MCB) BHW-T10
Norma: ABNT NBR NM 60898
Capacidade de interrupção máxima:
10kA 240/415VCA