Produtos
Disjuntores de Caixa Aberta (ACB)

Os Disjuntores de Caixa Aberta são destinados à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão.
Podem ser utilizados como disjuntores principais em sistemas de distribuição de energia nas industrias, edifícios, fábricas e navios. A série AE-SW oferece opções do tipo "fixo" ou "extraível", e corrente nominal de 630A até 6.300A. Além disso, oferece monitoramento e supervisão de alto nível com uma ampla linha de acessórios, como por exemplo disjuntores com display e comunicação.
Disjuntores de Caixa Aberta (ACB) AE-SW
Os Disjuntores de Caixa Aberta da linha AE-SW oferecem alta funcionalidade e facilidade de operação que atenderão à demanda para todas aplicações de proteção em geral.