Produtos
Acessórios

Linha completa de acessórios para todos os modelos de disjuntores de caixa moldada.
Existem diversos acessórios opcionais internos e externos para vários tipos de aplicação de proteção com disjuntores, tornando-as mais seguras e convenientes.
Acessórios Internos
Os acessórios internos estão disponíveis para disjuntores de caixa moldada de 30A a 1.600A. São várias combinações possíveis em cada disjuntor que possui duas entradas para acessórios, que podem ser: contato de alarme, contatos auxiliares, shunt trip e subtensão.

Acessórios Externos
Os acessórios externos incluem manoplas rotativas que podem ser instaladas diretamente no disjuntor ou nas portas dos painéis. Além disso, temos disponíveis também acionamentos motorizados, proteção de terminais, barreiras de isolação, entre outros acessórios para sua aplicação.