Produtos
MELSERVO-J4

A família MR-J4 utiliza tecnologia de ponta para fornecer uma solução de alta funcionalidade e alto desempenho com o amplificador mais flexível da linha Mitsubishi Electric. Essa família de produto foi projetada com base no conceito de harmonização entre o ser humano (amigável ao usuário com funções de segurança), a máquina (alto desempenho) e o ambiente (economia de energia).
Ela é composta por servo amplificadores e servo motores com alimentação em 230V AC (monofásica ou trifásica) e 400V AC (trifásica), e com a faixa de potências de 50W a 220kW (0,16 a 1000 Nm). Todos os modelos de servo amplificadores contam com entrada de STO para atender os níveis de segurança SIL3.
Servo Amplificador
Temos quatro modelos de servo amplificadores da família MR-J4:
- • MR-J4-A - Possui comunicação Modbus RTU, entrada de trem de pulso, referência de velocidade/torque via entrada analógica e tabela de posicionamento integrada. Ideal para aplicações mais simples. Potências até 55kW.
- • MR-J4-B - Possui comunicação SSCNET III/H através do cabo de fibra ótica. Isso permite que ele seja ligado a um controlador de movimento (Simple Motion e Motion Controller) para fazer o mais avançado controle de posicionamento para a sua máquina através de funções de sincronismo, came, interpolação linear e circular, detecção de marca, etc. Potências até 55kW.
- • MR-J4-GF - Possui comunicação Ethernet (CC Link IE Field), tabela de posicionamento e came integrados. Com a Rede CC Link IE Field e o Módulo RD77GF é possível fazer controle de posicionamento multi-eixos avançado. Potências até 22kW.
- • MR-J4-TM - Possui interfaces de comunicação em Profinet, Ethernet IP e EtherCat, permitindo conectar-se com outros controladores. Potências até 22kW.

Servo motor rotativo
Os servo motores da família MR-J4 apresentam uma resolução de encoder de 22 bits. A faixa de potências é de 50W a 220kW (0,16 a 1000 Nm). Estão disponíveis sete modelos de motores com inércia e faixas de capacidade variadas para atender a uma ampla gama de necessidades de aplicação. A seleção é facilitada com gráficos simples de compatibilidade de motores e software de dimensionamento intuitivo:
- • Modelos de ultra baixa inércia
- • HG-MR – 50W a 750W
- • HG-RR – 1,0W a 5,0 kW
- • Modelos de baixa inércia
- • HG-KR – 50W a 750W
- • HG-JR – 0,5kW a 220 kW
- • Modelo de média inércia
- • HG-SR - 0,5kW a 7,0kW
- • Modelo com flange tipo plana
- • HG-UR – 0,75 a 5,0 kW
Os modelos contam com opções com freio, chaveta, retentor de óleo e até redutor acoplado.

Servo motor linear
Os servo motores lineares da série LM oferece aos usuários uma alternativa flexível e de alto desempenho comparado aos sistemas de movimentação linear convencionais. Os servo motores lineares trabalham em altas velocidades e com taxas elevadas de aceleração e desaceleração garantindo a precisão do posicionamento.
A alta densidade do enrolamento e o design otimizado do núcleo permitem que esses pequenos motores atinjam um impulso que varia de 150 N a 18.000 N e uma velocidade de até 3 m/s.

Motor de acionamento direto
O motor de acionamento direto da série TM se encaixa perfeitamente em aplicações que exigem baixa velocidade e alto torque. Esses motores permitem o controle direto de uma carga sem o uso de componentes de transmissão mecânica tradicionais (engrenagens, correias, correntes, etc.). A combinação desse controle direto com a precisão de um servo motor permite que os clientes construam máquinas mais compactas, eficientes e precisas. Esses motores são adequados para aplicações como mesas rotativas, trocadores de ferramentas e eixos rotativos para robôs. Motores possuem torque nominal de até 240 Nm e torque máximo de 720 Nm.