Produtos
MELSERVO-JE

A família MR-JE é composta por servo amplificadores e servo motores com alimentação em 230V AC (monofásica ou trifásica), e com a faixa de potências de 100W a 3kW (0,3 a 14,3 Nm).
O servo motor possui um encoder absoluto de alta resolução com 17 bits, de 131.072 pulsos/volta, o que torna o posicionamento preciso, resultando em um desempenho melhor da sua máquina.
Nossos servo amplificadores possuem diversas funções integradas que aumentam o seu desempenho e facilitam o comissionamento: Função de diagnóstico de máquina, Registro de Alta Capacidade, Osciloscópio integrado, Auto Tuning com um clique, Controle Avançado de Supressão de Vibração II.
Servo Amplificador
Temos três modelos de servo amplificadores da família MR-JE:
- • MR-JE-A - Possui comunicação Modbus RTU, entrada de trem de pulso, referência de velocidade/torque via entrada analógica e tabela de posicionamento integrada. Ideal para aplicações mais simples.
- • MR-JE-B - Possui comunicação SSCNET III/H através do cabo de fibra ótica. Isso permite que ele seja ligado a um controlador de movimento (Simple Motion) para fazer o controle de posicionamento completo da sua máquina através de funções de sincronismo, came, interpolação linear e circular, detecção de marca, etc.
- • MR-JE-C - Possui comunicação Ethernet (CC Link IE Field Basic e Modbus TCP), entrada de trem de pulso e tabela de posicionamento integrada que permite acionar o motor sem a necessidade de um PLC ou IHM.

Servo motor rotativo
Os servo motores da família MR-JE tem uma resolução de encoder de 17 bits e utilizam recursos avançados para fornecer operação suave e posicionamento exato para qualquer aplicação. A faixa de potências é de 100W a 3kW (0,3 a 14,3 Nm).
Nossos motores são bastante compactos quando comparados com outros modelos disponíveis no mercado nacional. Possuímos dois modelos:
- • HG-KN - Motor de baixa inércia (100W a 750W)
- • HG-SN - Motor de média inércia (500W a 3kW)