A família MR-J4 utiliza tecnologia de ponta para fornecer uma solução de alta funcionalidade e alto desempenho com o amplificador mais flexível da linha Mitsubishi Electric. Essa família de produto foi projetada com base no conceito de harmonização entre o ser humano (amigável ao usuário com funções de segurança), a máquina (alto desempenho) e o ambiente (economia de energia).
Ela é composta por servo amplificadores e servo motores com alimentação em 230V AC (monofásica ou trifásica) e 400V AC (trifásica), e com a faixa de potências de 50W a 220kW (0,16 a 1000 Nm). Todos os modelos de servo amplificadores contam com entrada de STO para atender os níveis de segurança SIL3.
Temos quatro modelos de servo amplificadores da família MR-J4:
Os servo motores da família MR-J4 apresentam uma resolução de encoder de 22 bits. A faixa de potências é de 50W a 220kW (0,16 a 1000 Nm). Estão disponíveis sete modelos de motores com inércia e faixas de capacidade variadas para atender a uma ampla gama de necessidades de aplicação. A seleção é facilitada com gráficos simples de compatibilidade de motores e software de dimensionamento intuitivo:
Os modelos contam com opções com freio, chaveta, retentor de óleo e até redutor acoplado.
Os servo motores lineares da série LM oferece aos usuários uma alternativa flexível e de alto desempenho comparado aos sistemas de movimentação linear convencionais. Os servo motores lineares trabalham em altas velocidades e com taxas elevadas de aceleração e desaceleração garantindo a precisão do posicionamento.
A alta densidade do enrolamento e o design otimizado do núcleo permitem que esses pequenos motores atinjam um impulso que varia de 150 N a 18.000 N e uma velocidade de até 3 m/s.
O motor de acionamento direto da série TM se encaixa perfeitamente em aplicações que exigem baixa velocidade e alto torque. Esses motores permitem o controle direto de uma carga sem o uso de componentes de transmissão mecânica tradicionais (engrenagens, correias, correntes, etc.). A combinação desse controle direto com a precisão de um servo motor permite que os clientes construam máquinas mais compactas, eficientes e precisas. Esses motores são adequados para aplicações como mesas rotativas, trocadores de ferramentas e eixos rotativos para robôs. Motores possuem torque nominal de até 240 Nm e torque máximo de 720 Nm.