Produtos
Controlador de segurança

Para um controle de segurança de pequena a média escala. Programe facilmente um circuito de segurança usando somente os blocos funcionais.
Este controlador de segurança está em conformidade com as normas de segurança "ISO 13849-1 Ple" e "IEC 61508 SIL3", sendo perfeito para o controle de segurança dos sistemas e dispositivos do tipo stand-alone.
Módulo CPU
Módulo CPU especialmente concebido para o sistema de segurança "MELSEC-WS".

Módulo de E/S de segurança
Módulo de entrada/saída de segurança especialmente concebido para o sistema de segurança "MELSEC-WS".

Rede
Módulo de interface de rede especialmente concebido para o sistema de segurança "MELSEC-WS".