Produtos
Módulo de rede de controle
![Módulos de rede](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_t009.jpg)
Estes módulos de interface fornecem um amplo suporte para as redes do sistema de controle.
Para uma integração perfeita de cada nível da arquitetura de automação de fábrica, está disponível uma ampla gama de módulos de conectividade em rede.
CC-Link IE Control
Esta rede de controlador a controlador permite uma comunicação de alta velocidade e transmissão de um grande volume de dados, com comunicação contínua, sem interrupção por camadas.
![CC-Link IE Control](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s037.jpg)
CC-Link IE Filed
Esta rede de campo de alta velocidade vai desde E/S até uma arquitetura baseada em controladores, oferecendo um conceito de cabos flexíveis para atender às necessidades de qualquer layout do dispositivo.
![CC-Link IE Filed](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s038.jpg)
MELSECNET/H
Uma rede de controle para conexão de dispositivos de produção de alto nível.
![MELSECNET/H](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s039.jpg)
CC-Link
Esta rede de campo de alta velocidade permite o controle e a manipulação de informações.
![CC-Link](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s040.jpg)
CC-Link/LT
Esta solução flexível elimina a necessidade de trabalhos de cabeamento complexos e os consequentes erros de fiação.
![CC-Link/LT](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s041.jpg)
MODBUS
Este módulo MODBUS conecta-se com dispositivos compatíveis com MODBUS, como, por exemplo, controladores de temperatura e instrumentos de medição.
![MODBUS](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s043.jpg)
PROFIBUS
Estes módulos proporcionam conectividade com a rede Profibus.
![Profibus](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s059.jpg)
DEVICENET
Este módulo funciona como interface entre o controlador e uma rede Devicenet.
![Devicenet](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s060.jpg)
FL-net (OPCN-2)
Este módulo de interface pode ser conectado a uma rede FL-net.
![FL-net (OPCN-2)](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s044.jpg)
AS-i
Este módulo de interface oferece suporte para redes AS-i.
![AS-i](/fa/br_pt/products/cnt/plcq/items/img/01lp4plcq_s045.jpg)