Produtos
Módulo de E/S analógica

Estes módulos convertem valores analógicos para entrada/saída de dados.
Esta gama de módulos analógicos suporta um controle de alta velocidade e alta precisão para permitir que os processos sejam controlados com exatidão.
Entrada analógica
Módulos de entradas analógicas de alta velocidade de conversão

Saída analógica
Módulos de saídas analógicas de alta velocidade de conversão

E/S analógicas
Estes módulos têm capacidade para funções de saída e de entrada analógicas.

Entrada de célula de carga
Maior precisão de medição para conexão diretamente a uma célula de carga externa.

Entrada CT
Este módulo facilita a execução de vários controles, incluindo controle de posicionamento, controle de velocidade, controle de torque, controle de cames e controle síncrono.

Entrada de temperatura
Módulos de entrada de temperatura de alta precisão.

Controle de temperatura
Módulos de controle de temperatura com sistemas integrados de controle em malha fechada (PID).

Controle em malha
Módulos de controle em malha que são ideais para ambientes de controle da temperatura e da vazão que exigem uma resposta rápida.