GaN高频器件

GaN实现高效率和高输出,有助于卫星通信(SATCOM)地面站和移动通信系统基站(BTS)等高速、大容量通信系统的发展。

特长

高效率、高输出 / 丰富的产品阵容 / 大信息传输容量 / 通信设备小型化 / 低功耗 / 等

产品选择图

点击产品型号名称链接至详细信息(您可以将其放大以供查看)

★: 新产品, ★★: 开发中
本产品的开发部分得到了日本"New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)"的援助业务支持。

HEMT:High Electron Mobility Transistor

移动通信系统基站 GaN HEMT

3.6-4.0GHz频段 5G基站用16W GaN功率放大器模块MGFS52G40MB

  • 支持3.6~4.0GHz频段,助力更多国家和地区的5G基站普及扩展
  • 高功率16W产品,可减少5G基站功率放大器模块的使用数量,降低制造成本
  • 在400MHz带宽下实现41%的功率附加效率,助力5G基站降低功耗
  • 通过功率放大器的模块化,减轻5G基站的电路设计负担,并能降低制造成本

5G大规模MIMO基站的16W GaN功率放大器模块 MGFS52G38MB

  • 减少5G大规模MIMO基站功率放大器模块的使用数量,有助于降低制造成本和延长通信距离
  • 在500MHz频段实现了40%(Typ.)的功率附加效率,有助于5G大规模MIMO基站的低功耗
  • 模块化功率放大器有助于降低5G大规模MIMO基站的电路设计负担和制造成本

5G大规模MIMO基站的8W GaN功率放大器模块 MGFS48G38MB

特长

  • 400MHz频段功率附加效率超过43%,有助于降低5G大规模MIMO*基站的功耗
  • 模块化功率放大器有助于降低5G大规模MIMO基站的电路设计负担和制造成本
  • *MIMO:Multiple Input Multiple Output
3.5GHz 移动通信系统基站 GaN HEMT

产品阵容

卫星通信(SATCOM)地面站GaN HEMT・MMIC

以丰富的产品阵容支持卫星通信(SATCOM)地面站的多样化需求

卫星通信(SATCOM)地面站Ka波段GaN MMIC
MGFGC5H3102 / MGFGC5H3103

  • 扩充后的氮化镓HEMT器件阵容极大地助推了卫星通信应急系统和卫星新闻收集(SNG)系统的开展传播
  • 减少了芯片尺寸, 为卫星通信地面站小型化做出贡献
  • 在最大线性输出功率下实现了20%以上的功率附加效率,有助于卫星通信地面站的低功耗

多载波通信的Ku波段 GaN HEMT

特长

  • 将Low-Ku波段(13GHz)70W输出功率GaN HEMT(MGFK48G2732A)添加到产品阵容中
  • 实现离调频率400MHz (MGFK48G2732A/MGFK45G3745A/MGFK48G3745A) ,为大容量传输信息做贡献
  • 各种不同输出功率(30W / 70W / 100W)产品可应对客户的多样化需求、卫星通信(SATCOM)地面站的小型化做出贡献。
多载波通信的Ku波段 GaN HEMT

单载波通信的Ku波段 GaN-HEMTs・MMIC

特长

  • 将Low-Ku波段(13GHz)30W输出功率GaN HEMT(MGFK45G2732)添加到产品阵容中
  • 各种不同输出功率(20W / 30W / 70W / 100W)产品可应对客户的多样化需求、卫星通信(SATCOM)地面站的小型化做出贡献。
  • 通过内置线性化功能(MGFG5H1503:20W)实现低失真特性
  • 2016年9月時点
单载波通信的Ku波段 GaN-HEMTs・MMIC

产品阵容

Ku波段GaN HEMT产品阵容的功率放大器配置示例

输出功率 多载波通信 单载波通信
30W MGFK45G3745A MGFK45G3745
70W MGFK45G3745A,MGFK48G3745A MGFK45G3745*,MGFK48G3745 *MGF5H1503 also usable
100W MGFK45G3745A,MGFK50G3745A MGFK45G3745,MGFK50G3745
120W MGFK45G3745A,MGFK48G3745A,MGFK48G3745A MGFK45G3745,MGFK48G3745,MGFK48G3745

  • 三菱机电的大多数器件提供ADS/MWO非线性模块以及可靠性数据。请联系销售代表