高频器件

高功率・高效率・小型化
高速・大容量无线通信系统的理想选择

新闻发布(英语)

    TOPICS话题

    新产品,新增了3.6-4.0GHz频段、输出功率16W的5G基站用GaN功率放大器模块!5G massive MIMO基站用GaN功率放大器模块
    Our Stories
    新产品,输出功率8W和14W的 Ka波段 GaN MMIC 功率放大器芯片 添加到产品阵容! 卫星通信(SATCOM)地面站 Ka波段GaN MMIC
    新产品 以3.6V驱动实现了6.5W的输出功率!高频硅大功率 MOSFET
    产品目录, 高频器件 和 高频硅器件 产品目录 已更新了!

    产品信息

    GaN高频器件

    使用GaN可实现高效率和高输出,为卫星通信(SATCOM)、移动通信系统基站等高速、大容量通信系统的发展做出贡献

    高频硅器件

    高频硅器件广泛应用于频率为1GHz以下的便携式无线通信设备中,以放大其传输功率,有助于低功耗和小型化。